|
|
|
BMEXBP0400
X80 hátlap, Ethernet, M580 PLC-hez, 4 I/O kártyahely
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Polc
|
Kiegészítő jellemzők
Bővítőhelyek száma
|
4 busz X + Ethernet
|
Termék kompatibilitása
|
I/O modul
BMX processor
Specifikus alkalmazás modul
BMXCPS tápegység
BME processor
|
Teljesítményigény W-ben
|
162 mW 3,3 V DC
2,8 W 24 V DC
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó cserélhető csavaros sorkapcsokkal bővítőmodul
|
Rögzítési mód
|
4 csavarral - átmérő: 4,32…6,35 mm, szerelve panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
4 lábbal, szerelve lemez vagy panel szerelőkészlettel
Csíptetőkkel, szerelve 35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Áramfelvétel
|
49 mA -3,3 V DC elkülönítetlen
118 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
MTBF megbízhatóság
|
1588025 H
|
Nettó súly
|
0,705 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
32,500 cm
|
1. csomag súlya
|
702,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
13
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,086 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|