|
|
|
BMEXBP0800H
X80 hátlap, Ethernet, M580 PLC-hez, 8 I/O kártyahely, megerősített
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rázásbiztos polc
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez
|
Kiegészítő jellemzők
Bővítőhelyek száma
|
8 busz X + Ethernet
|
Termék kompatibilitása
|
I/O modul
BMX processor
Specifikus alkalmazás modul
BMXCPS tápegység
BME processor
|
Teljesítményigény W-ben
|
211 mW 3,3 V DC
3,9 W 24 V DC
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó cserélhető csavaros sorkapcsokkal bővítőmodul
|
Rögzítési mód
|
4 csavarral - átmérő: 4,32…6,35 mm, szerelve panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
4 lábbal, szerelve lemez vagy panel szerelőkészlettel
Csíptetőkkel, szerelve 35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Áramfelvétel
|
64 mA -3,3 V DC elkülönítetlen
164 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
MTBF megbízhatóság
|
1297516 H
|
Nettó súly
|
1,06 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
|
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
IEC 61010-2-30
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
IEC 61008, közbenső helyzet
IEC 61851-1, location G
IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,500 cm
|
1.csomag hossza
|
45,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,047 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,306 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|