|
|
|
BMH0701P06A1A
Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 750 W, max 8000 rpm, 1,4 Nm, IP54, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BMH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
8000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
1,2 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
1,2 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
4,2 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
4,2 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
4,2 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
4,2 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
350 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
350 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
700 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
700 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
1,1 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
1,1 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
3000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
5000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
5000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM32.U60N4 -400...480 V három fázis
LXM32.D12N4 -400...480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Simatengely
|
IP védettségi szint
|
IP54 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
32768 points/turn
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Egyenes csatlakozó (hüvely)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
1,78 A
|
Folyamatos teljesítmény
|
1,05 W
|
Maximális áram Irms
|
6 A esetén LXM32.U60N4
6 A esetén LXM32.D12N4
|
Maximális állandó áram
|
5,97 A
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
11 mm
|
Tengelyhossz
|
23 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
70 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Nyomatékállandó
|
0,79 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
50,72 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,59 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
8,3 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
23,4 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
2,8 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
660 N -1000 rpm
520 N -2000 rpm
460 N -3000 rpm
410 N -4000 rpm
380 N -5000 rpm
360 N -6000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
122 mm
|
Gallér központ átmérője
|
60 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
82 mm
|
Nettó súly
|
1,6 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,012 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|