|
|
|
BMXAMI0800
X80 bővítő modul, analóg bemenet, U/I, 8 csatornás, nem leválasztott
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Villamos csatlakozás
|
28 utas 1 csatlakozó (XBE)
|
Isolation between channels
|
Nem elszigetelt
|
Bemeneti szint
|
Magas szintű
|
Analóg bemenetek száma
|
8
|
Analóg bemenet típusa
|
Áram +/- 20 mA
Áram 0...20 mA
Áram 4...20 mA
Feszültség +/- 10 V
Feszültség +/- 5 V
Feszültség 0...10 V
Feszültség 0...5 V
Feszültség 1...5 V
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg/digitál átalakító
|
16 bit
|
Analóg bemeneti felbontás
|
15 bit + előjel
|
Engedélyezhető túlterhelés a bemeneteken
|
+/- 30 mA 0...20 mA
+/- 30 mA 4...20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V +/- 5 V
+/- 30 V 0...10 V
+/- 30 V 0...5 V
+/- 30 V 1...5 V
+/- 30 mA +/- 20 mA
|
Bemeneti impedancia
|
10 mOhm in voltage mode
250 Ohm mélységben
|
Belső átalakító ellenállás pontosság
|
0,1% - 15 ppm/°C
|
Szűrés típusa
|
Első rendű digitális szűrés
|
Gyors olvasási ciklusidő
|
1 ms + 1 ms x használt csatornák száma
|
Névleges olvasásiciklusidő
|
9 ms 8 csatornához
|
Mérési hiba
|
<= 0.1 % (végkitérés) +/- 10 V 0...60 °C
<= 0.1 % (végkitérés) +/- 5 V 0...60 °C
<= 0.1 % (végkitérés) 0...10 V 0...60 °C
<= 0.1 % (végkitérés) 0...5 V 0...60 °C
<= 0.1 % (végkitérés) 1...5 V 0...60 °C
<= 0.3 % (végkitérés) +/- 20 mA 0...60 °C
<= 0.3 % (végkitérés) 0...20 mA 0...60 °C
<= 0.3 % (végkitérés) 4...20 mA 0...60 °C
0.15 % (végkitérés) +/- 20 mA 25 °C
0.15 % (végkitérés) 0...20 mA 25 °C
0.15 % (végkitérés) 4...20 mA 25 °C
0.075 % (végkitérés) +/- 10 V 25 °C
0.075 % (végkitérés) 0...10 V 25 °C
0.075 % (végkitérés) 0...5 V 25 °C
0.075 % (végkitérés) 1...5 V 25 °C
0.075 % (végkitérés) +/- 5 V 25 °C
|
Hőmérsékletingadozás
|
30 ppm/°C +/- 10 V
30 ppm/°C +/- 5 V
30 ppm/°C 0...10 V
30 ppm/°C 0...5 V
30 ppm/°C 1...5 V
50 ppm/°C +/- 20 mA
50 ppm/°C 0...20 mA
50 ppm/°C 4...20 mA
|
Újrakalibrálás
|
Gyárban beállított
|
Minimum crosstalk attenuation
|
80 dB
|
Common mode rejection
|
100 dB
|
Digitális érték formátum
|
- 32768 to + 32767 in maximum user scale
+/- 10000 (default)
|
Szigetelési feszültség
|
1400 V DC csatornák és föld között
1400 V DC csatornák és földelés között
50 V DC csatornák és busz között
|
Mérési felbontás
|
0.36 mV +/- 10 V
0.36 mV 0...10 V
0.36 mV 0...5 V
0.36 mV 1...5 V
0.36 mV +/- 5 V
1.4 µA +/- 20 mA
1.4 µA 0...20 mA
1.4 µA 4...20 mA
|
Maximális átalakítási érték
|
+/- 11,4 V +/- 10 V
+/- 11,4 V 0...10 V
+/- 11,4 V 0...5 V
+/- 11,4 V 1...5 V
0...30 mA +/- 20 mA
0...30 mA 0...20 mA
0...30 mA 4...20 mA
0...30 mA +/- 5 V
|
MTBF megbízhatóság
|
1700000 H
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) RUN
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) hiba
1 LED (piros) I/O aktív, hiba (I/O)
|
Nettó súly
|
0,165 kg
|
Teljesítményigény W-ben
|
0,90 W 24 V DC Ue <= 30 V és Ie >= 5 mA
1,10 W 24 V DC maximum
0,32 W 3,3 V DC Ue <= 30 V és Ie >= 5 mA
0,48 W 3,3 V DC maximum
|
Áramfelvétel
|
150 mA -3,3 V DC
41 mA -24 V DC
|
Környezet
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Terméktanúsítványok
|
CE
RCM
CSA-Ex
EAC
METI Denan
UL-Aex
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131
EN/IEC 61131-2 : 2003
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,200 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
154,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,644 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
54,000 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|