|
|
|
BMXAMO0802
X80 bővítő modul, analóg kimenet, 0-20mA / 4-20mA, 8 csatornás, nem leválasztott
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg hőmérséklet érzékelő modul
|
Villamos csatlakozás
|
20 pontos 1 csatlakozó (XBE)
|
Isolation between channels
|
Nem elszigetelt
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg bemeneti felbontás
|
16 bit
|
Mérési hiba
|
<= 0.25 % (végkitérés) 0...60 °C
0.1 % (végkitérés) 25 °C
|
Hőmérsékletingadozás
|
45 ppm/°C 0...20 mA
45 ppm/°C 4...20 mA
|
Minimum crosstalk attenuation
|
80 dB
|
Common mode rejection
|
80 dB
|
Szigetelési feszültség
|
1400 V DC csatornák és föld között
1400 V DC csatornák és földelés között
|
Detektálás típusa
|
Nyílt áramkör 4...20 mA
Rövidzár 0...20 mA
|
Ohmos terhelési impedancia
|
<= 350 Ohm 0...20 mA
<= 350 Ohm 4...20 mA
|
Kimeneti szint
|
Magas szintű
|
Analóg kimenetek szám
|
8
|
Analóg kimeneti típusa
|
Áram: 0...20 mA
Áram: 4...20 mA
|
Analóg kimeneti felbontás
|
16 bit
|
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
Átalakítási idő
|
<= 4 ms
|
Maximális átalakítási érték
|
0...21 mA 0...20 mA
0...21 mA 4...20 mA
|
Visszaesési mód
|
Konfigurálható
Előre meghatározott
|
MTBF megbízhatóság
|
1500000 H
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) RUN
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) hiba
1 LED (piros) I/O aktív, hiba (I/O)
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Teljesítményigény W-ben
|
3,6 W 24 V DC Ue <= 30 V és Ie >= 5 mA
3,9 W 24 V DC maximum
0,35 W 3,3 V DC Ue <= 30 V és Ie >= 5 mA
0,48 W 3,3 V DC maximum
|
Áramfelvétel
|
150 mA -3,3 V DC
135 mA -24 V DC
|
Környezet
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Terméktanúsítványok
|
CE
RCM
CSA-Ex
EAC
METI Denan
UL-Aex
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131
EN/IEC 61131-2 : 2003
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,600 cm
|
1. csomag súlya
|
169,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,650 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|