|
|
|
BMXCPS2010
X80 tápegység, 24 VDC, 16W, leválasztott
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápforrás
|
Backplane compatibility
|
BMEXBP..02-vel nem kompatibilis
|
Primer feszültség
|
24 V szigetelt
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Másodlagos áram
|
16,8 W 24 V DC I/O nagyteljesítményű szakasz
8,3 W 3,3 V DC I/O modul áramellátás és processzor
|
Kiegészítő jellemzők
Elsődleges feszültségkorlát
|
18...31.2 V
|
Bemeneti áram
|
1 A 24 V
|
Bekapcsolási túláram
|
30 A 24 V
|
I²t aktiválás során
|
0,6 A².s 24 V
|
It aktiválva
|
0,15 A.s 24 V
|
MTBF megbízhatóság
|
4886000 H
|
Védelem típusa
|
Belső kimenetvédelem 4 A-os biztosítékkal esetén elsődleges áramkör
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) esetén 2/3-vezetékes közelítésérzékelők PNP/NPN
Túlfeszültség-védelem a kimeneten esetén 2/3-vezetékes közelítésérzékelők PNP/NPN
Rövidzárlat elleni védelem esetén 2/3-vezetékes közelítésérzékelők PNP/NPN
|
Áram másodlagos feszültségen
|
0,7 A 24 V DC I/O nagyteljesítményű szakasz
2,5 A 3,3 V DC I/O modul áramellátás és processzor
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
8,5 W
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) rack feszültség OK
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás külső nyomóval
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) 2 tüskeriasztó jelfogó
1 csatlakozó (XBE) 5 tüskevonalellátás, védőföldelés, 24 V DC input szenzor
|
Maximum cable distance between devices
|
20 m betáplálás kábel réz 1,5 mm²
30 m betáplálás kábel réz 2,5 mm²
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 10 MOhm elsődleges/másodlagos
>= 10 MOhm elsődleges/másodlagos
|
Nettó súly
|
0,29 kg
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
1 ms
|
Dielektromos szilárdság
|
1500 V elsődleges/másodlagos
1500 V elsődleges/másodlagos
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,238 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,451 cm
|
1.csomag hossza
|
15,597 cm
|
1. csomag súlya
|
420,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
6,31 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
32 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|