|
|
|
BMXCRA31200
X80 ERIO modul, standard
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M581
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
I/O bővítőkártya
|
Készülék alkalmazás
|
X80 Ethernet RIO drop adaptor
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Távoli I/O modulokhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Bus típus
|
Busz X a távoli hátlapon keresztül
|
Portok száma
|
2
|
Integrált csatlakozási típus
|
2 port esetén Ethernet RIO Network (RSTP)
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
IPv6 (internet protokoll)
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet/IP Explicit
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Ethernet/IP adapter
RSTP (Ring topology support)
Ethernet RIO network
Quality of Service (QoS)
CIP Explicit messaging (server)
Modbus TCP server for module diagnostics
DHCP kliens
TFTP client
FTP client
FDR client
SNTP client
SNMP ágens
|
Kiberbiztonság
|
Syslog protokoll támogatás
|
Csatlakozó típusa
|
2 RJ45
|
Váltómód
|
Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
|
Átviteli sebesség
|
10/100 Mbit/s
|
Ethernet port
|
10/100BASE-TX
|
Rendelkezésre álló funkció
|
CCOTF (konfiguráció módosítása működés közben)
Input data is collected and published to the remote I/O head adaptor
Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor
Diagnostics for remote I/O devices (Device DDT)
I/O extension rack
|
Adatrögzítés
|
10 ms-os időbélyegző
|
Topológia
|
Gyűrű
|
Helyi jelzés
|
Modul hiba (ERR): 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
Modul státusz (RDY): 1 LED (zöld/piros)
Hálózati kommunikációs állapot (Net Status): 1 LED (zöld/piros)
Ethernet link állapot (LINK): 1 LED (zöld)
|
Áramfelvétel
|
1200 mA
|
Bemeneti feszültség
|
3.3 V DC
|
Termékkompatibilitás
|
0…128 discrete channel
0…16 analog channel
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,225 kg
|
Maximum altitude transport
|
3000 m
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Szerelési mód
|
Polcra szerelhető
|
Szélesség
|
32 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Mélység
|
87,5 mm
|
Környezet
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 2000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,200 cm
|
1.csomag hossza
|
12,200 cm
|
1. csomag súlya
|
231,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,805 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|