|
|
|
BMXDAI0814
discrete input module X80 - 8 inputs - 100...120 V AC isolated
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét bemeneti modul Fipion
|
Diszkrét bemenet száma
|
8
|
Diszkrét bemenet típusa
|
Izolált csatornánként, besorolás: 1/2,5/4/5/7/8/10
|
Bemenet típusa
|
Kapacitív
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
100...120 V AC
|
Diszkrét bemeneti áram
|
5 mA
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti kompatibilitás
|
2-wire proximity sensor megfelel IEC 60947-5-4
2-wire proximity sensor megfelel IEC 61131-3 Ed.3
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47…63 Hz
|
Sensor power supply
|
85...132 V
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 2.5 mA
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 1 mA
|
Bemeneti impedancia
|
13000 Ohm
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
2,35 W
|
AC activation response time
|
10 ms
|
AC deactivation response time
|
20 ms
|
Jellemző áramfogyasztás
|
61 mA -3,3 V DC
|
MTBF megbízhatóság
|
1500000 H
|
Védelem típusa
|
1 külső biztosíték kimenő csatornánként vagy kimenő csatorna csoportonként0,25 A gyors olvadóbiztosító
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN)
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
|
Nettó súly
|
0,115 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Dielektromos szilárdság
|
1780 V AC -50/60 Hz 1 perc
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
152,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,540 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|