Schneider-Electric
 
BMXDDI6402KH picture- Schneider-electric
BMXDDI6402KH
X80 bővítő modul, digitális bemenet, 64 csatornás, 24 VDC, PNP, megerősített
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon X80
Termék vagy alkatrész típusa Diszkrét bemeneti modul Fipion
Termék specifikus alkalmazás Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez
Diszkrét bemenet száma 64
Diszkrét bemenet típusa Izolált
Bemenet típusa Áramcsökkenés (logikai pozitív)
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V DC, hagyományos bemeneti logika: pozitív
Diszkrét bemeneti áram 0,6 mA
Kiegészítő jellemzők
Sensor power supply 19...30 V
Bemeneti impedancia 40000 Ohm
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
Teljesítményveszteség W-ben 4,3 W
DC typical response time 4 ms
DC maximum response time 7 ms
Bemenetek párhuzamosítása Nem
Jellemző áramfogyasztás 160 mA -3,3 V DC
MTBF megbízhatóság 510000 H
Védelem típusa 1 külső biztosíték bemenő csatorna csoportonként0,5 A gyors olvadóbiztosító
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Feszültségdetektálási küszöb < 14 V DC érzékelő/beavatkozó busz hiba
> 18 V DC érzékelő/beavatkozó busz OK
LED állapota 1 LED (zöld) 100T
1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN)
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
Nettó súly 0,145 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Környezeti jellemző Gas resistant 1 osztály
Gas resistant 3K3 osztály
Porálló class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant 3. szint
Mold growth resistant 3C2 osztály
Fungal spore resistant 3C2 osztály
Dielektromos szilárdság 1500 V AC -50/60 Hz 1 perc belső szerelésű kisütő ellenállásokkal
500 V DC 1P
Rezgési ellenállás 3 mm
Ütésállóság 35 gn
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Relatív páratartalom 5…95 % --25…70 °C kontaktuspaszta nélkül
Védőkezelés Konform Humiseal 1A33 bevonat
Üzemi magasság 0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 12,0 cm
1.csomag hossza 11,0 cm
1. csomag súlya 191,0 g
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months