|
|
|
BMXDDO3202K
X80 bővítő modul, digitális kimenet, 32 csatornás, 24 VDC, source
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét kimeneti modul Fipion
|
Diszkrét kimeneti szám
|
32 megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Félvezető
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V 19...30 V DC
|
Diszkrét kimeneti áram
|
0.1 A
|
Kiegészítő jellemzők
Csatornánkénti áram
|
0,125 A
|
Modulonkénti áram
|
3,2 A
|
Szivárgási áram
|
0,1 mA at state 0
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V 1 --> 0 állapotváltás esetén
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
3,6 W
|
Válaszidő a kimeneten
|
1.2 ms
|
Kimenetek párhuzamosítása
|
Igen : maximum 3
|
Jellemző áramfogyasztás
|
125 mA -3,3 V DC
|
MTBF megbízhatóság
|
290000 H
|
Védelem típusa
|
Külső olvadóbetét bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Túlfeszültség-védelem a kimeneten
|
Kimeneti túlterhelés-védelem
|
Áramkorlátozóval
Elektronikus áramköri megszakítóval, 0,125 A
|
Kimeneti túlfeszültség-védelem
|
Transil diódával
|
Kimeneti rövidzárlati védelem
|
2 A-es külső biztosítékkal
|
Fordított polaritás védelem
|
Ellentétesen felszerelt dióda
|
Feszültségdetektálási küszöb
|
< 14 V DC előindító végződés hiba
> 18 V DC előindító végződés 0 állapotban
|
Maximum tungsten load
|
1,2 W
|
Kapcsolási frekvencia
|
0,5/LI² Hz
|
Maximum overload time
|
15 ms
|
Ohmos terhelésimpedancia
|
>= 220 Ohm
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN)
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Dielektromos szilárdság
|
1500 V AC -50/60 Hz 1 perc, kimeneti jelfogó
1500 V AC -50/60 Hz 1 perc, I/O csoportok között
500 V DC 1P
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,582 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,161 cm
|
1.csomag hossza
|
11,758 cm
|
1. csomag súlya
|
151,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,911 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
57 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|