Schneider-Electric
 
BMXDDO3202KC picture- Schneider-electric
BMXDDO3202KC
X80 bővítő modul, digitális kimenet, 32 csatornás, 24 VDC, source, lakkozott
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon X80
Termék vagy alkatrész típusa Diszkrét kimeneti modul Fipion
Termék specifikus alkalmazás Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez
Diszkrét kimeneti szám 32 megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
Diszkrét kimenet típusa Félvezető
Diszkrét kimeneti logika Pozitív
Diszkrét kimeneti feszültség 24 V 19...30 V DC
Diszkrét kimeneti áram 0.1 A
Kiegészítő jellemzők
Csatornánkénti áram 0,125 A
Modulonkénti áram 3,2 A
Szivárgási áram 0,1 mA at state 0
Feszültségledobás <1,5 V 1 --> 0 állapotváltás esetén
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
Teljesítményveszteség W-ben 3,6 W
Válaszidő a kimeneten 1.2 ms
Kimenetek párhuzamosítása Igen : maximum 3
Jellemző áramfogyasztás 125 mA -3,3 V DC
MTBF megbízhatóság 290000 H
Védelem típusa Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Külső rövidzárlat elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Túlfeszültség-védelem a kimeneten
Kimeneti túlterhelés-védelem Áramkorlátozóval
Elektronikus áramköri megszakítóval, 0,125 A
Kimeneti túlfeszültség-védelem Transil diódával
Kimeneti rövidzárlati védelem 2 A-es külső biztosítékkal
Fordított polaritás védelem Ellentétesen felszerelt dióda
Feszültségdetektálási küszöb < 14 V DC előindító végződés hiba
> 18 V DC előindító végződés 0 állapotban
Maximum tungsten load 1,2 W
Kapcsolási frekvencia 0,5/LI² Hz
Maximum overload time 15 ms
Ohmos terhelésimpedancia >= 220 Ohm
LED állapota 1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN)
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
Nettó súly 0,11 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Környezeti jellemző Gas resistant 1 osztály
Gas resistant 3K3 osztály
Porálló class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant 3. szint
Mold growth resistant 3C2 osztály
Fungal spore resistant 3C2 osztály
Dielektromos szilárdság 1500 V AC -50/60 Hz 1 perc, kimeneti jelfogó
1500 V AC -50/60 Hz 1 perc, I/O csoportok között
500 V DC 1P
Rezgési ellenállás 3 mm
Ütésállóság 35 gn
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…60 °C
Relatív páratartalom 5…95 % -0…60 °C kontaktuspaszta nélkül
Védőkezelés Konform Humiseal 1A33 bevonat
Üzemi magasság 0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 152,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,06 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 60,0 cm
3. csomag hossza 80,0 cm
3. csomag súlya 57 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months