|
|
|
BMXDRA0815
discrete module X80 - 8 NO Type A - Isolated relays - 125 V DC/250 V AC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Relé kimeneti kártya
|
Diszkrét kimeneti szám
|
8 megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24...240 V 19...30 V AC
24...125 V 5...150 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
20 pontos sorkapocs doboz
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47…63 Hz
|
Sensor power supply
|
5...150 V
19...264 V
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
3 A
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
3,6 W
|
Válaszidő a kimeneten
|
<= 10 ms aktiválás
<= 13 ms inaktiválás
|
Jellemző áramfogyasztás
|
40 mA -3,3 V DC
101 mA -24 V DC
|
MTBF megbízhatóság
|
3200000 H
|
Védelem típusa
|
Külső rövidzárlat elleni védelem
Külső túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Külső túlfeszültség-védelem a kimeneten, indukciós AC hálózat
Külső túlfeszültség-védelem a kimeneten, indukciós DC hálózat
|
Kimeneti túlterhelés-védelem
|
Használjon 1 gyorskioldású biztosítékot csatornánként vagy csatornakötegenként
|
Kimeneti túlfeszültség-védelem
|
Alkalmazzon 2 kisütődiódát minden kimeneten DC
Alkalmazzon RC kört minden kimeneten AC
Alkalmazzon ZNO impulzushatárolót minden kimeneten AC
|
Kimeneti rövidzárlati védelem
|
Használjon 1 gyorskioldású biztosítékot csatornánként vagy csatornakötegenként
|
Minimális kapcsolóáram
|
1 mA 5 V DC
|
Elektromos élettartam
|
AC-12: 200000 ciklus -48 VA 24 V -0…60 °C
AC-12: 300000 ciklus -48 VA 48 V -0…60 °C
AC-12: 150000 ciklus -96 VA 48 V -0…60 °C
AC-12: 300000 ciklus -110 VA 100...120 V -0…60 °C
AC-12: 150000 ciklus -220 VA 100...120 V -0…60 °C
AC-12: 300000 ciklus -220 VA 200...250 V -0…60 °C
AC-12: 150000 ciklus -500 VA 200...250 V -0…60 °C
AC-15: B300: 700000 ciklus -10 VA 24 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 500000 ciklus -24 VA 24 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 200000 ciklus -48 VA 24 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 700000 ciklus -10 VA 48 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 500000 ciklus -24 VA 48 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 300000 ciklus -48 VA 48 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 100000 ciklus -96 VA 48 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 1000000 ciklus -10 VA 100...120 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 300000 ciklus -50 VA 100...120 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 200000 ciklus -110 VA 100...120 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 70000 ciklus -220 VA 100...120 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 1000000 ciklus -10 VA 200...250 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 500000 ciklus -50 VA 200...250 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 200000 ciklus -110 VA 200...250 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
AC-15: B300: 150000 ciklus -220 VA 200...250 V -0…60 °C (terhelési tényező 0,4)
DC-12: 200000 ciklus -24 W 24 V -0…60 °C
DC-12: 150000 ciklus -48 W 24 V -0…60 °C
DC-12: 150000 ciklus -40 W 48...60 V -0…60 °C
DC-12: 100000 ciklus -45 W 100...125 V -0…60 °C
DC-14: 100000 ciklus -10 W 24 V -0…60 °C
DC-14: 60000 ciklus -24 W 24 V -0…60 °C
DC-14: 40000 ciklus -48 W 24 V -0…60 °C
DC-14: 40000 ciklus -40 W 48...60 V -0…60 °C
DC-14: 100000 ciklus -15 W 100...125 V -0…60 °C
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) RUN
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) hiba
1 LED (piros) I/O aktív, hiba (I/O)
|
Nettó súly
|
0,169 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Dielektromos szilárdság
|
1780 V AC -50/60 Hz 1 perc
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,700 cm
|
1.csomag hossza
|
11,700 cm
|
1. csomag súlya
|
200,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,319 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|