|
|
|
BMXEAE0300
X80 expert bővítő modul, SSI enkóder interfész kártya
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Enkóder szett
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Leágazás
Összehasonlítás
Modul
Felbontás csökkentése
Befogás
|
Csatornák száma
|
3 SSI csatorna
|
Kimenetek száma
|
1 24 V DC reflexiós logikai kimenet mindegyik SSI csatornához
|
Bemenetek száma
|
2 24 V DC logikai bemenetek rögzítése a 3 SSI csatornához
|
Kiegészítő jellemzők
Adatformátum
|
8...31 bit
|
Átviteli sebesség
|
500 kbaud
200 kbaud
1 Mbaud
100 kbaud
|
Frissítési idő
|
1 ms
|
Bemeneti kompatibilitás
|
24 V DC SSI abszolút kódoló (feszültség határértékek: 19,2…30 V) esetén 200 mA csatornánként
|
Dielektromos szilárdság
|
1400 V DC 60 s
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
19,2...30 V DC, <30 mA
24 V DC, <30 mA (Ue <= 30 V és Ie >= 5 mA)
|
Védelem típusa
|
Túlfeszültség-védelem a kimeneten DC
|
Áramfelvétel
|
150 mA -3,3 V DC esetén hátlap, (Ue <= 30 V és Ie >= 5 mA)
250 mA -3,3 V DC esetén hátlap, (maximum)
|
Nettó súly
|
0,138 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Működési magasság
|
0...4000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Termékbizonyítvány
|
CE
RCM
CSA-Ex
EAC
METI Denan
UL-Aex
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131
EN/IEC 61131-2 : 2003
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,500 cm
|
1. csomag súlya
|
167,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,800 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|