|
|
|
BMXEHC0800H
X80 expert bővítő modul, gyorsszámláló kártya, 8 csatornás, megerősített
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Számlálómodulok
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez
|
Csatornák száma
|
8
|
Maximum counting frequency
|
10000 Hz
|
Bemenetek száma
|
2 (egyedi üzemmód)
3 (fajsúly legalább 0,85 in)
|
Bemeneti kompatibilitás
|
19,2…30 V 2-vezetékes/3-vezetékes közelítő érékelő
Inkrementális kódoló nyomó-húzó kimenettel, 10...30 V totemoszlop
|
Bemeneti feszültség
|
24 V DC, 3-as típus
|
Kiegészítő jellemzők
Számláló funkciók
|
Események számlálása
Reverzibilis számláló
Ciklusszámlálás (modul)
Frekvenciamérő
Visszaszámlálás
32-bites számláló állása
|
Ciklusidő
|
5 ms
|
Szigetelési feszültség
|
1500 V esetén 60 s
|
Bemenet típusa
|
Nagysebességű
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
19,2...30 V 60 °C-on modulonként
26,4 V 70 °C-on
|
Bemeneti áram
|
2 mA 11 V esetén
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
11...30 V
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 6 mA
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
< 5 V
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 1.5 mA
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) mellett 20 lábú
|
Áramfelvétel
|
200 mA -3,3 V DC elkülönítetlen külső tápfeszültséggel
80 mA -24 V DC elkülönítetlen érzékelő tápfeszültsége
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,113 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
11,700 cm
|
1. csomag súlya
|
148,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,533 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|