|
|
|
BMXFCC1003
X80 szerelt FCN csatlakozó és 2XHE csatlakozó összekötőkábel, 10m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Előformált huzalkészlet
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Előformált huzalkészletek Telefast Advantys ABE7 albázisokhoz
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
40-utas kapcsolású I/O modulhoz
|
Vezetékek száma
|
2
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) 40 pontos
2 csatlakozó + külső tápegység HE10
|
Kábelhossz
|
10 m
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékek össz száma
|
40
|
Drót szakasz
|
0,324 mm²
|
Nettó súly
|
3 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,858 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,900 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
32
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
107,616 kg