|
|
|
BMXFCW301
X80 szerelt FCN csatlakozó és 20 eres kábel, 3m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Előformált huzalkészlet
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Egyvégű előformált huzalkészletek szabad vezetékekkel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
40-utas kapcsolású I/O modulhoz
|
Vezetékek száma
|
1
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) 40 pontos
1 csatlakozóhüvely megfelel DIN 49073
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékek össz száma
|
20
|
Drót szakasz
|
0,324 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 22...AWG 10
|
Nettó súly
|
0,82 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,000 cm
|
1.csomag hossza
|
22,000 cm
|
1. csomag súlya
|
445,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,396 kg