|
|
|
BMXFTA302
X80-Telefast ABE7 kábel 20 csatornás analóg, 3m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Előformált huzalkészlet
|
Termék kompatibilitása
|
BMXAMO0802
ABE7CPA02
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) SUB-D 25 esetén talapzati oldal
1 kivehető csavaros sorkapocs (10 kapocs), 20 pontos esetén modul oldal
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
535,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,001 kg