|
|
|
BMXFTW505
cord set - 40-way terminal - one end flying leads - for X80 I/O - 5 m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Előformált huzalkészlet
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Egyvégű előformált huzalkészletek szabad vezetékekkel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Eltávolítható sorkapoccsal rendelkező be/ki modulhoz
|
Vezetékek száma
|
1
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozóhüvely megfelel DIN 49073
1 kivehető csavaros sorkapocs (10 kapocs) 40 pontos
|
Kábelhossz
|
5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékek össz száma
|
40
|
Drót szakasz
|
0,324 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 22...AWG 10
|
Maximum voltage
|
300 Vrms
|
Nettó súly
|
1,46 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,500 cm
|
1.csomag hossza
|
32,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,460 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
12,270 kg