|
|
|
BMXNOM0200
X80 kommunikációs modul, 2x RS232/RS485
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Soros kapcsolat modul
|
Koncepció
|
Soros kapcsolat
|
Integrált csatlakozási típus
|
RS232 RJ45 115.2 kbit/s 8 vezeték
RS485 RJ45 57.6 kbit/s 1 sodrott érpár
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Kiegészítő jellemzők
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Modul készenléti üzemmódban: 1 LED (piros)
Modul státusz: 1 LED (zöld)
Tevékenység soros kapcsolaton (SER COM 1): 1 LED (zöld)
Tevékenység soros kapcsolaton (SER COM 1): 1 LED (zöld)
|
Áramfelvétel
|
80 mA -24 V DC
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,23 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,700 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
217,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,600 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
65,940 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|