|
|
|
BMXNOM0200H
X80 kommunikációs modul, 2x RS232/RS485, megerősített
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Soros kapcsolat modul
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez
|
Koncepció
|
Soros kapcsolat
|
Integrált csatlakozási típus
|
RS232 RJ45 115.2 kbit/s 8 vezeték
RS485 RJ45 57.6 kbit/s 1 sodrott érpár
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Kiegészítő jellemzők
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Modul készenléti üzemmódban: 1 LED (piros)
Modul státusz: 1 LED (zöld)
Tevékenység soros kapcsolaton (SER COM 1): 1 LED (zöld)
Tevékenység soros kapcsolaton (SER COM 1): 1 LED (zöld)
|
Áramfelvétel
|
80 mA -24 V DC
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,23 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,2 cm
|
1.csomag hossza
|
11,8 cm
|
1. csomag súlya
|
229,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,682 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|