|
|
|
BMXNRP0201
X80 kommunikációs modul, opto/réz átalakító, egymódusú
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Optikai szál erősítő
|
Üvegszál típusa
|
Egymódú
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges feszültség
|
24 V
|
Áramfelvétel
|
140 mA terhelés alatt
200 mA maximális áramerősség
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Hot swap RAID Intel Rapid Storage technológiával
|
Port száma
|
2 RJ45 mellett 100BASE-TX Ethernet port megfelel IEEE 802.3u
2 üvegszáloptika mellett 100BASE-FX Ethernet port megfelel IEEE 802.3u
|
Helyi jelzés
|
Előriasztás kijelző: 1 LED (zöld)
Hibaállapot (ERR): 1 LED (piros)
Terhelés-leválasztás jelzése: 2 LED (zöld)
Üvegszálas port állapota és aktivitása: 2 LED (zöld)
|
Hullámhossz
|
1310 nm
|
Működési távolság
|
0...2000 m
|
Csillapítás
|
-15…-8 dB (9/125 µm)
|
Emelkedési/esési idő
|
2,5 ns
|
Vevő érzékenysége
|
- 31...- 8 dBm
|
Jelölés
|
CE
|
Szélesség
|
32 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Mélység
|
86 mm
|
Nettó súly
|
203 g
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Termékbizonyítvány
|
CE
RCM
CSA-Ex
EAC
METI Denan
UL-Aex
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131
EN/IEC 61131-2 : 2003
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
|
Dielektromos szilárdság
|
1400 V DC I/O csatornák között
500 V DC csatornák és busz között
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Működési magasság
|
0...4000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
13,000 cm
|
1. csomag súlya
|
250,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,840 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|