Vezérlőcsatornák
|
Programozható hurkok
|
Integrált csatlakozási típus
|
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat RJ45 COM bus KNX, átviteli módus: aszinkron az alapsávban, RS232C, átviteli módus: 2 sodrott árnyékolt érpár -0,3...19,2 kbit/s teljes duplex
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat RJ45 COM bus KNX, átviteli módus: aszinkron az alapsávban, RS485, átviteli módus: 1 sodrott árnyékolt érpár -0,3...19,2 kbit/s félduplex
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat RJ45, master/slave Modbus 32-bites bővítmények, RTU/ASCII, átviteli módus: aszinkron az alapsávban, RS232C, átviteli módus: 1 sodrott árnyékolt érpár -0,3...19,2 kbit/s félduplex
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat RJ45, master/slave Modbus 32-bites bővítmények, RTU/ASCII, átviteli módus: aszinkron az alapsávban, RS485, átviteli módus: 1 sodrott árnyékolt érpár -0,3...19,2 kbit/s félduplex
USB csatlakozó -12 Mbit/s
|
Kommunikációs modul processzor
|
2 Ethernet kommunikációs modul
2 AS interfész modul
|
Eszközök száma szegmensenként
|
0…32 (COM bus KNX)
0…32 (Modbus 32-bites bővítmények)
|
Készülékek száma
|
2 ponttól pontig COM bus KNX
2 ponttól pontig Modbus 32-bites bővítmények
|
Bus hossz
|
0…10 m szigeteletlen soros összeköttetés COM bus KNX szegmens
0…10 m szigeteletlen soros összeköttetés Modbus 32-bites bővítmények szegmens
0…1000 m szigetelt soros összeköttetés COM bus KNX szegmens
0…1000 m szigetelt soros összeköttetés Modbus 32-bites bővítmények szegmens
0…15 m COM bus KNX ponttól pontig
0…15 m Modbus 32-bites bővítmények ponttól pontig
|
Elágazási kapocs hossza
|
<15 m szigeteletlen soros összeköttetés COM bus KNX szegmens
<15 m szigeteletlen soros összeköttetés Modbus 32-bites bővítmények szegmens
<40 m szigetelt soros összeköttetés COM bus KNX szegmens
<40 m szigetelt soros összeköttetés Modbus 32-bites bővítmények szegmens
|
Címek száma
|
0…248 esetén COM bus KNX
0…248 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Kérések
|
1 K adatbájt lekérésenként COM bus KNX
252 adatbájt / RTU lekérés Modbus 32-bites bővítmények
504 adatbájt / ASCII lekérés Modbus 32-bites bővítmények
|
Vezérlő paraméter
|
Egy CRC minden egyes kereten (RTU) Modbus 32-bites bővítmények
Egy LRC minden egyes kereten (ASCII) COM bus KNX
Egy LRC minden egyes kereten (ASCII) Modbus 32-bites bővítmények
|
Memórialeírás
|
Belső RAM 2048 kB
Belső RAM 128 kB adat
Belső RAM 1792 kB program állandók és szimbólumok
Memóriakártya (BMXRMS008MP) szállítva programok, konstansok, szimbólumok, adatok biztonsági mentése
|
Tárgyterületek maximális mérete
|
128 kB helyhez nem kötött belső adat
16250 %Mi lokális belső bitek
32464% MWi belső szó lokális belső adat
32760% KWi konstans szó lokális belső adat
|
Tárgyi területek névleges mérete
|
128 %KWi konstans szó lokális belső adat
256 %Mi lokális belső bitek
512 %MWi belső szó lokális belső adat
|
Alkalmazási szerkezet
|
1 periodikus gyors feladat
32 eseményfüggő feladat
1 ciklikus/periodikus master feladat
Nem kisegítő feladat
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.18 µs logikai
0.26 µs duplahosszúságú szavak
0.38 µs normál hosszúságú szavak
1.74 µs lebegőpontok
|
Utasítások száma ms-enként
|
4,2 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika
5,4 Kinst/ms 100 % Bool-változó
|
Rendszer felső
|
0,2 ms esetén gyors feladat
1,05 ms esetén master feladat
|
Áramfelvétel
|
72 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
Jelölés
|
CE
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) folyamat 1-es kimenet aktív (C1)
1 LED (piros) I/O modul vagy konfiguráció hiba (I/O)
1 LED (piros) memóriakártya hiba (CARD ERR)
1 LED (piros) processzor működik (RUN)
1 LED (sárga) tevékenység a terminál porton (TER)
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|