Vezérlőcsatornák
|
Programozható hurkok
|
Integrált csatlakozási típus
|
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat RJ45 COM bus KNX, átviteli módus: aszinkron az alapsávban, RS232C, átviteli módus: 2 sodrott árnyékolt érpár -0,3...19,2 kbit/s teljes duplex
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat RJ45 COM bus KNX, átviteli módus: aszinkron az alapsávban, RS485, átviteli módus: 1 sodrott árnyékolt érpár -0,3...19,2 kbit/s félduplex
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat RJ45, master/slave Modbus 32-bites bővítmények, RTU/ASCII, átviteli módus: aszinkron az alapsávban, RS232C, átviteli módus: 1 sodrott árnyékolt érpár -0,3...19,2 kbit/s félduplex
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat RJ45, master/slave Modbus 32-bites bővítmények, RTU/ASCII, átviteli módus: aszinkron az alapsávban, RS485, átviteli módus: 1 sodrott árnyékolt érpár -0,3...19,2 kbit/s félduplex
USB csatlakozó -12 Mbit/s
Ethernet TCP/IP RJ45, átviteli módus: 1 sodrott érpár -10/100 Mbit/s
|
Kommunikációs modul processzor
|
2 Ethernet kommunikációs modul
4 AS interfész modul
|
Embedded communication service
|
Sávszélesség menedzselés, Ethway/X-Way
Adatszerkesztő, Ethway/X-Way
Modbus TCP üzenetkezelés, Ethway/X-Way
Rack Megtekintő, Ethway/X-Way
SNMP hálózati adminisztrátor, Ethway/X-Way
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Eszközök száma szegmensenként
|
0…32 (COM bus KNX)
0…32 (Modbus 32-bites bővítmények)
|
Készülékek száma
|
2 ponttól pontig COM bus KNX
2 ponttól pontig Modbus 32-bites bővítmények
|
Bus hossz
|
0…10 m szigeteletlen soros összeköttetés COM bus KNX szegmens
0…10 m szigeteletlen soros összeköttetés Modbus 32-bites bővítmények szegmens
0…1000 m szigetelt soros összeköttetés COM bus KNX szegmens
0…1000 m szigetelt soros összeköttetés Modbus 32-bites bővítmények szegmens
0…15 m COM bus KNX ponttól pontig
0…15 m Modbus 32-bites bővítmények ponttól pontig
|
Elágazási kapocs hossza
|
<15 m szigeteletlen soros összeköttetés COM bus KNX szegmens
<15 m szigeteletlen soros összeköttetés Modbus 32-bites bővítmények szegmens
<40 m szigetelt soros összeköttetés COM bus KNX szegmens
<40 m szigetelt soros összeköttetés Modbus 32-bites bővítmények szegmens
|
Címek száma
|
0…248 esetén COM bus KNX
0…248 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Kérések
|
1 K adatbájt lekérésenként COM bus KNX
252 adatbájt / RTU lekérés Modbus 32-bites bővítmények
504 adatbájt / ASCII lekérés Modbus 32-bites bővítmények
|
Vezérlő paraméter
|
Egy CRC minden egyes kereten (RTU) Modbus 32-bites bővítmények
Egy LRC minden egyes kereten (ASCII) COM bus KNX
Egy LRC minden egyes kereten (ASCII) Modbus 32-bites bővítmények
|
Memórialeírás
|
Memóriakártya (BMXRMS008MP) szállítva programok, konstansok, szimbólumok, adatok biztonsági mentése
Belső RAM 4096 kB
Belső RAM 256 kB adat
Belső RAM 3584 kB program állandók és szimbólumok
Memóriakártya (BMXRMS008MP) szállítva szabványos webkiszolgáló aktiválása, B10 osztály
|
Tárgyterületek maximális mérete
|
256 kB helyhez nem kötött belső adat
32634 %Mi lokális belső bitek
|
Tárgyi területek névleges mérete
|
1024 %MWi belső szó lokális belső adat
256% KWi konstans szó lokális belső adat
512 %Mi lokális belső bitek
|
Alkalmazási szerkezet
|
1 ciklikus/periodikus master feladat
1 periodikus gyors feladat
Nem kisegítő feladat
64 eseményfüggő feladat
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.12 µs logikai
0.17 µs duplahosszúságú szavak
0.25 µs normál hosszúságú szavak
1.16 µs lebegőpontok
|
Utasítások száma ms-enként
|
6,4 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika
8,1 Kinst/ms 100 % Bool-változó
|
Rendszer felső
|
0,13 ms esetén gyors feladat
0,7 ms esetén master feladat
|
Áramfelvétel
|
95 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
Jelölés
|
CE
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) tevékenység Fipio buszon (FIP)
1 LED (zöld) folyamat 1-es kimenet aktív (C1)
1 LED (zöld) bemenetek (1 ... 32) állapota
1 LED (piros) adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS)
1 LED (piros) I/O modul vagy konfiguráció hiba (I/O)
1 LED (piros) memóriakártya hiba (CARD ERR)
1 LED (piros) processzor működik (RUN)
1 LED (sárga) tevékenység a terminál porton (TER)
|
Nettó súly
|
0,205 kg
|