|
|
|
BMXPRA0100
X80 DIO modul, M340 PLC távoli I/O adapter
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Állandó készítő toll
|
Kiegészítő jellemzők
Portok száma
|
1
|
Integrált csatlakozási típus
|
Ethernet/IP esetén eszközhálózat
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus TCP
|
Valós idejű óra
|
Van
|
Memória kapacitás
|
448 kB belső
96 kB eltávolítható
|
Alkalmazási szerkezet
|
1 master feladat
|
Helyi jelzés
|
Modul hiba (ERR): 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
Külső hiba (bemenet/kimenet): 1 LED (piros)
Tevékenység Fipio buszon (FIP): 1 LED (zöld)
Memóriakártya hiba (CARD ERR): 1 LED (piros)
Ethernet link állapot (LINK): 1 LED (zöld)
Ethernet hálózat állapota (RUN): 1 LED (zöld)
|
Termékkompatibilitás
|
0…1024 hagyományos I/O modul
0…256 analóg I/O modul
0…2 Ethernet modul
|
Átlagos fogyasztás mA-ben
|
95 mA
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
2,3 W
|
Jelölés
|
CE
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Maximum altitude transport
|
3000 m
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Környezet
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Veszélyes helyszín class I division 2
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,500 cm
|
1. csomag súlya
|
238,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,000 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|