|
|
|
BMXRMS008MP
Modicon PAC kiegészítő, memóriakártya M340 PLC-hez, 8MB
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Memóriakártya
|
Termék kompatibilitása
|
BMXP342010
BMXP342000
BMXP341000
BMXP342030
BMXP342020
BMXPRA0100
|
Memóriakapacitás
|
8 MB
|
Webszerver
|
Transparent ready B10 osztály
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
14,000 cm
|
1. csomag súlya
|
27,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,682 kg