|
|
|
BMXRWSC016M
Modicon PAC kiegészítő, memóriakártya NOE-ba, WEB Class C30 + 16 MB Storage
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Memóriakártya
|
Termék kompatibilitása
|
BMXNOE0100
BMXNOE0110
|
Memóriakapacitás
|
16 MB
|
Webszerver
|
Transparent ready C30 osztály
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,400 cm
|
1.csomag hossza
|
14,500 cm
|
1. csomag súlya
|
27,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
590,000 g