|
|
|
BMXSDO0802
X80 bővítő modul, biztonsági digitális kimenet, 8 csatornás, 24VDC, source
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét kimeneti modul Fipion
|
Diszkrét kimeneti szám
|
8 megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Félvezető
Nem izolált
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V 19...30 V DC
|
Diszkrét kimeneti áram
|
0.5 A
|
Kimenet kompatibilitás
|
Nem IEC 61131-2 DC bemenet
IEC 61131-2 3. típusú DC bemenet
|
Kiegészítő jellemzők
Csatornánkénti áram
|
0,625 A
|
Modulonkénti áram
|
10 A
|
Szivárgási áram
|
0,5 mA at state 0
|
Feszültségledobás
|
<1,2 V 1 --> 0 állapotváltás esetén
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
4,4 W
|
Válaszidő a kimeneten
|
1.2 ms
|
Kimenetek párhuzamosítása
|
Igen : maximum 2
|
Jellemző áramfogyasztás
|
264 mA -3,3 V DC
15 mA -24 V
|
MTBF megbízhatóság
|
383000 H
|
Védelem típusa
|
Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Túlfeszültség-védelem a kimeneten
Rövidzárlat elleni védelem
|
Kimeneti túlterhelés-védelem
|
Áramkorlátozóval
Elektronikus áramköri megszakítóval, 1,5 In
|
Kimeneti túlfeszültség-védelem
|
Transil diódával
|
Kimeneti rövidzárlati védelem
|
2 A-es külső biztosítékkal
|
Fordított polaritás védelem
|
Ellentétesen felszerelt dióda
|
Feszültségdetektálási küszöb
|
< 14 V DC érzékelő/beavatkozó busz hiba
> 18 V DC érzékelő/beavatkozó busz OK
|
Maximum tungsten load
|
6 W
|
Kapcsolási frekvencia
|
0,5/LI² Hz
|
Ohmos terhelésimpedancia
|
>= 48 Ohm
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN)
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály
Gas resistant 3K3 osztály
Porálló class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant 3. szint
Mold growth resistant 3C2 osztály
Fungal spore resistant 3C2 osztály
|
Dielektromos szilárdság
|
1500 V AC -50/60 Hz 1 perc, kimeneti jelfogó
1500 V AC -50/60 Hz 1 perc, I/O csoportok között
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
341,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,209 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|