|
|
|
BMXXBC050K
X80 hátlap bővítő kábel 5m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Hátlaptoldó kábel
|
Termék kompatibilitása
|
BMXXBE1003
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Keret rögzítése és helyi sín jeleinek továbbítása
|
Kábelhossz
|
5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
2 kivezetés levehető csatlakozóhoz SUB-D 9
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
1.csomag hossza
|
30,000 cm
|
1. csomag súlya
|
620,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,632 kg