|
|
|
BMXXBP0600
X80 hátlap, M340/M580 PLC-hez, 6 I/O kártyahely
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Backplane
|
Kiegészítő jellemzők
Bővítőhelyek száma
|
6 busz X
|
Termék kompatibilitása
|
BMXP34 processzor
BMXCPS tápegység
I/O modul
Specifikus alkalmazás modul
|
Teljesítmény W-ban
|
1,68 W
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó cserélhető csavaros sorkapcsokkal bővítőmodul
|
Rögzítési mód
|
By 4 M4/M5/M6 screws, szerelve panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
By 4 M4/M5/M6 screws, szerelve szerelőlapot rögzítő keret
Csíptetőkkel, szerelve 35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Magasság
|
103,7 mm
|
Szélesség
|
307,6 mm
|
Mélység
|
19 mm
|
Nettó súly
|
0,79 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
UKR
METI Denan
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,300 cm
|
1.csomag hossza
|
39,500 cm
|
1. csomag súlya
|
835,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,385 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
54
|
3.csomag magassága
|
105,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
60,160 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|