|
|
|
BMXXSP1200
X80 földelő szett 12 kártyahelyes hátlaphoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Árnyékoló csatlakozó készlet
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókészlet Profibus DP-hez
|
Termék kompatibilitása
|
12 slot backplane
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Backplane
|
Bővítőhelyek száma
|
12
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Két ágyazat
Egy fémsín
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
52,0 cm
|
1. csomag súlya
|
400,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,266 kg