|
|
|
BMXXTSHSC20
X80 sorkapocs készlet gyorsszámláló modulokhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Csatlakozókészlet
|
Termék kompatibilitása
|
BMXEHC0200
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Számlálómodul
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Két 16 érintkezős csatlakozó
Egy 10-pines csatlakozó
|
Nettó súly
|
0,021 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
23,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,3 kg