|
|
|
BRS2421A150
Lexium BRS 2f léptetőmotor, 1,5 A, 42 mm, Lexium SD2 léptetőmotor-hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium SD3
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásérzékelő modul
|
Készülék rövid neve
|
BRS2
|
Motortípus
|
2 fázisú léptetőmotor
|
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség
|
1800 rpm
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
12…48 V DC elkülönítetlen
|
Rögzítés
|
Karima 85 mm
|
Motor perem mérete
|
42,3 mm
|
Hosszúság
|
34 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Gallér központ átmérője
|
22 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2,03 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
3 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
43,84 mm
|
Elektromos csatlakozás
|
Repülővezetékek
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Tengelyvég
|
Simatengely
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
5 mm
|
Tengelyhossz
|
21,85 mm
|
Tartó nyomaték
|
0,23 N.m
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,038 kg.cm²
|
Felbontás
|
200 lépés NC érintkező
1.8 ° tárolás
|
[In] névleges áramerősség
|
1,5 A
|
Ellenállás
|
1,3 Ohm (tekercselés)
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m terhelhetőség csökkenése nélkül
|
Relatív páratartalom
|
15…85 % kondenzáció nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to IEC/EN 60034-1
|
Hőmérsékleti osztály
|
B tekercselés megfelel IEC/EN 60034-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
232 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
20 cm
|
2. csomag szélessége
|
25,4 cm
|
2. csomag hossza
|
32,5 cm
|
2. csomag súlya
|
5,39 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
73,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
56,12 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|