|
|
|
BVS1000I
SE Easy UPS, 1000VA, Floor/Wall Mount, 230V, 6x IEC C13 outlets, AVR
|
|
|
Áttekintés
Átfutási idő
|
Általában van raktáron
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Unity Hot Standby processzor
|
Akkumulátor típusa
|
Lead gel
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség
|
230 V AC
|
Kimeneti feszültség
|
230 V AC
|
Átkapcsolási idő
|
6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum
|
Teljesítmény tartomány
|
1000 VA
600 W
|
Villamos csatlakozás
|
Bemenet: 1 belső IEC 320 C14
1. kimenet: 6 kimenet IEC 320 C14
|
Helyi jelzés
|
Riasztás, eltűnés esetén lemerülő telep kijelzése
Riasztás, folytonos berregő, egyes hang esetén túlterhelés
LED esetén BATT (akkumulátor állapot)
|
Töltési idő
|
8 óra
|
Akkumulátor feszültsége
|
12 V
|
Akkumulátor-kapacitás
|
9,0 AH
|
Tömeg
|
5,7 kg
|
Magasság
|
92,5 mm
|
Szélesség
|
160,5 mm
|
Mélység
|
305 mm
|
Környezet
Relatív páratartalom
|
0…90 %, nem kondenzálódó RH
|
Működési magasság
|
0...6561 ft
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Szabványok
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Fizikai
Rögzítés
|
Fal
Padlózatra helyezhető
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,500 cm
|
1.csomag hossza
|
30,500 cm
|
1. csomag súlya
|
5,702 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
23,458 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
32
|
3.csomag magassága
|
90,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
199,664 kg
|
SCC14
|
10731304338380
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|