|
|
|
BVS500I-GR
Schneider Electric Easy UPS BVS 500VA, AVR, Schuko kimenet, 230V
|
|
|
Áttekintés
Átfutási idő
|
Általában van raktáron
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Unity Hot Standby processzor
|
Akkumulátor típusa
|
Lead gel
|
Topológia
|
Vonalinteraktivitás
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Újrabeállítás
|
Automatikus reset
|
Termékválaszték
|
Easy UPS 1Ph BVS Series
|
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa
|
Beltéri
|
Surge Energy
|
156 J
|
A jel típusa
|
Megközelített színuszhullám
|
Védelmi eszköz típusa
|
Túlfeszültség-védelmi eszköz
Kismegszakító
Biztosíték
|
Bemeneti feszültség
|
230 V AC
|
Kimeneti feszültség
|
230 V
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Átkapcsolási idő
|
6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum
|
Hálózati frekvencia
|
45...66 Hz
|
Teljesítmény tartomány
|
500 VA
300 W
|
Villamos csatlakozás
|
Bemenet: 1 belső Schuko CEE 7/P
1. kimenet: 4 kimenet Schuko CEE 7
|
Helyi jelzés
|
Riasztás, eltűnés esetén lemerülő telep kijelzése
Riasztás, folytonos berregő, egyes hang esetén túlterhelés
LED esetén BATT (akkumulátor állapot)
|
Akkumulátorok száma
|
1
|
Töltési idő
|
8 óra
|
Akkumulátor feszültsége
|
12 V
|
Akkumulátor-kapacitás
|
4,5 AH
|
Akkumulátor élettartama
|
5 év
|
Tömeg
|
3,9 kg
|
Magasság
|
92,5 mm
|
Szélesség
|
160,5 mm
|
Mélység
|
305 mm
|
Környezet
Relatív páratartalom
|
0…90 %, nem kondenzálódó RH
|
Működési magasság
|
0...6561 ft
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Szabványok
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Fizikai
Rögzítés
|
Fal
Padlózatra helyezhető
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,500 cm
|
1.csomag hossza
|
37,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,889 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
25,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
39,000 cm
|
2. csomag hossza
|
58,000 cm
|
2. csomag súlya
|
17,784 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
105,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
230,408 kg
|
SCC14
|
10731304338441
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|