Termékcsalád
|
ComPacT new generation
|
Termékválaszték
|
ComPacT NSX100...250 new generation
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kioldóegység
|
Kioldóegység megnevezése
|
MicroLogic 4.2
|
Kioldóegység technológia
|
Elektronikus
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS NSX160
Compact NS NSX100
Compact NS NSX250
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3d
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
LSoIR
|
Védelem típusa
|
L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
R : for szivárgóáram védelem
|
Trip unit rating
|
100 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Rögzített, 2 TL között
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható 9 beállítás
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
40...100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Rögzített
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
11 s -7,2 x Ir
16 s -6 x Ir
400 s -1,5 x Ir
|
Termikus memória
|
20 perc a kioldás előtt és után
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Állítható
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Rögzített
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Rögzített
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1500 A
|
Szivárgóáram-védelem
|
Integrált
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A osztály
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Állítható
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
0,03 A
0,1 A
0,3 A
0,5 A
1 A
3 A
5 A
|
Earth-leakage protection specific mode
|
KIKAPCSOLÁS using the IΔn rotary switch
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Állítható
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
|
Zónaszelektív reteszelés ZSI
|
Nincs
|
Helyi jelzés
|
Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Újraindítás: COM2 LED (+32 csatornás kijelző)
|