Schneider-Electric
 
C1047E040 picture- Schneider-electric
C1047E040
Kioldóegység MicroLogic 7.2 E ComPacT NSX 100/160/250 megszakítóhoz, elektronikus, beállítás 40A, 4P4d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termékválaszték ComPacT NSX100...250 new generation
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése MicroLogic 7.2 E
Kioldóegység technológia Elektronikus
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS NSX160
Compact NS NSX100
Compact NS NSX250
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 3d + N/2
4d
3D + OSN
3d
Nulla helyzete Bal
Kioldóegység védelmi funkciók LSIR
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
S : for rövid idejű zárlatvédelem
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
R : for szivárgóáram védelem
Trip unit rating 40 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 440 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 18...40 A
Long-time protection delay adjustment type tr Állítható
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s -1,5 x Ir
0,35…11 s -7,2 x Ir
0,5…16 s -6 x Ir
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
1,6 x Ir (3D + OSN)
Nincs védelem (3d)
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Állítható
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Állítható
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5...15 x In
Szivárgóáram-védelem Integrált
Földzárlatvédelmi osztály A osztály
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Állítható
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0,03 A
0,1 A
0,3 A
0,5 A
1 A
3 A
5 A
Earth-leakage protection specific mode KIKAPCSOLÁS using the IΔn rotary switch
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Állítható
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Zónaszelektív reteszelés ZSI Nincs
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Kijelző típusa LCD kijelző
Mérés típusa Energia (P,Q,S)
Adatkommunikáció Karbantartási mutatók
Pillanatnyi és előírt értékek
Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
Maximéterek/miniméterek
Earth leakage current
Áramot és energiát igényel
Energia minőség
Test reports
Védelmi és riasztási beállítások
Árammérés
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,0 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 15,0 cm
1. csomag súlya 795,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 8,324 kg