|
|
|
C104TM016
Kioldóegység TM16D ComPacT NSX 100 megszakítóhoz, termikus-mágneses, beállítás 16 A, 4P4d
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ComPacT new generation
|
Termékválaszték
|
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPacT NSX100...250 DC new generation
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kioldóegység
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS NSX100
Compact NS NSX100 DC
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Védett pólusok leírása
|
4d
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
LI
|
Védelem típusa
|
L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
|
Trip unit rating
|
16 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
75 V DC
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Rögzített, 2 TL között
|
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Rögzített
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 s -1,5 x In
15 s -6 x Ir
|
Neutral protection settings
|
1 x Ir (4d)
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Rögzített
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
190 A
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
|
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
562,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
23
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
13,274 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|