|
|
|
C252250S
Switch disconnector ComPacT NSX250NA, 2 poles, 250A, AC22A, AC23A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ComPacT new generation
|
Termék neve
|
Compact UL
|
Készülék rövid neve
|
NSX250NA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szakaszolókapcsoló
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
250 A -50 °C
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220...690 V
AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 220...690 V
DC-22B: 250 A DC 250 V 1 s
DC-22B: 250 A DC 500 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 250 A DC 250 V 1 s
DC-23B: 250 A DC 500 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 250 A DC 75 V 3 pólus sorbakötve
DC-23B: 250 A DC 75 V 3 pólus sorbakötve
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
75 V DC 3 pólus sorbakötve
500 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
250 V DC 1 s
|
Hálózat típusa
|
DC
AC
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC-22A
AC-23B
DC-22B
DC-23B
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
NA
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Látható törés
|
Nem
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
3,5 kA ideig 1 s
3,5 kA ideig 3 s
1,35 kA ideig 20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval
4,9 kA egyedi bontó kapcsoló
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozási távolság
|
35 mm
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-22A: 15000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus)
AC-23B: 15000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus)
AC-22A: 7500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa
AC-23B: 7500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa
AC-22A: 6000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus)
AC-23B: 6000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus)
AC-22A: 3000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa
AC-23B: 3000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa
DC-22B: 10000 ciklus 250 V DC In (2 pólus sorbakötve)
DC-23B: 10000 ciklus 250 V DC In (2 pólus sorbakötve)
DC-22B: 5000 ciklus 500 V DC levegőben
DC-23B: 5000 ciklus 500 V DC levegőben
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Nettó súly
|
1,8 kg
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
CCC
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,300 cm
|
1.csomag hossza
|
19,300 cm
|
1. csomag súlya
|
1,988 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,370 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|