Motor kikapcsolási osztály
|
30
5
10
20
|
Kiegészítő motorvédelem
|
Aláterhelés
Meghosszabbított indítási idő
Leállított rotor
Áram aszimmetria
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható 9 beállítás
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
100...220 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Állítható
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120 s -1,5 x Ir 5
6,5 s -6 x Ir 5
5 s -7,2 x Ir 5
240 s -1,5 x Ir 10
13,5 s -6 x Ir 10
10 s -7,2 x Ir 10
480 s -1,5 x Ir 20
26 s -6 x Ir 20
20 s -7,2 x Ir 20
720 s -1,5 x Ir 30
38 s -6 x Ir 30
30 s -7,2 x Ir 30
|
Termikus memória
|
20 perc a kioldás előtt és után
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Állítható 9 beállítás
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
5...13 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Rögzített
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Rögzített
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
3300 A
|
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig
|
Állítható
|
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range
|
0,2...1 x In esetén In = 50 A
Ig enable on/off
|
Ground-fault protection time delay adjustment type tg
|
Állítható
|
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range
|
0…0,4 s
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Zónaszelektív reteszelés ZSI
|
Van
|
Helyi jelzés
|
Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Temperature over set point: LED 95% Ith (piros)
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mérés típusa
|
Energia (P,Q,S)
|
Adatkommunikáció
|
Árammérés
Védelmi és riasztási beállítások
Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
Pillanatnyi és előírt értékek
Karbantartási mutatók
Áramot és energiát igényel
Energia minőség
Maximéterek/miniméterek
|
Elektromos adatrögzítés
|
Karbantartási mutatók
|