|
|
|
C25S3D
Circuit breaker basic frame, ComPacT NSX250S DC, 100kA at 750 VDC, 250A, without trip unit, 3 poles
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ComPacT new generation
|
Termék neve
|
ComPacT NSX DC new generation
|
Készülék rövid neve
|
NSX250S DC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapkeret
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
[In] névleges áram
|
250 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
75 V DC megfelel IEC 60947-2
|
Hálózat típusa
|
DC
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu -250 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -24...220 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -500 V DC 2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -75 V DC 3P megfelel IEC 60947-2
|
Performance level
|
S 100 kA 75 V DC
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
750 V DC megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA -250 V DC megfelel IEC 60947-2 (1P)
100 kA -24...220 V DC megfelel IEC 60947-2 (1P)
100 kA -500 V DC megfelel IEC 60947-2 (2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve)
100 kA -75 V DC megfelel IEC 60947-2 (3P)
|
Maximum breaking time
|
10 ms
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus megfelel IEC 60947-2
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus 250 V DC In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
10000 ciklus 500 V DC In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
10000 ciklus 750 V DC In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
5000 ciklus 250 V DC izzólámpa megfelel IEC 60947-2
5000 ciklus 500 V DC izzólámpa megfelel IEC 60947-2
5000 ciklus 750 V DC izzólámpa megfelel IEC 60947-2
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozási távolság
|
35 mm
|
Védelem típusa
|
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
AS/NZS
KEMA-KEUR
LCIE 03ATEX6399X
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,4 cm
|
1.csomag hossza
|
19,4 cm
|
1. csomag súlya
|
1,606 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
11,622 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|