|
|
|
C40H4
Megszakító alapkeret, ComPacT NSX400H, 70 kA 415 VAC 50/60 Hz, 400 A, kioldóegység nélkül, 4P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ComPacT new generation
|
Termék neve
|
Compact UL
|
Készülék rövid neve
|
NSX400H
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapkeret
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
[In] névleges áram
|
400 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
65 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
100 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
|
Performance level
|
H 70 kA 415 V AC
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
11 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
15000 ciklus megfelel IEC 60947-2
|
Elektromos élettartam
|
12000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
3000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2
6000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2
6000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozási távolság
|
45 mm
|
Védelem típusa
|
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Width (W)
|
185 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,100 cm
|
1.csomag hossza
|
29,200 cm
|
1. csomag súlya
|
5,888 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
43,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
179,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|