|
|
|
C63S3
Megszakító alapkeret, ComPacT NSX630S, 100 kA 415 VAC 50/60 Hz, 630 A, kioldóegység nélkül, 3P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ComPacT new generation
|
Termék neve
|
Compact UL
|
Készülék rövid neve
|
NSX630S
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapkeret
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
[In] névleges áram
|
630 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
120 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
90 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Performance level
|
S 100 kA 415 V AC
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
120 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
90 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
12 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
12 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
15000 ciklus megfelel IEC 60947-2
|
Elektromos élettartam
|
6000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
2000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2
4000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2
8000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozási távolság
|
45 mm
|
Védelem típusa
|
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,5 cm
|
1.csomag hossza
|
30,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,636 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
45 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
182 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|