Termékcsalád
|
ComPacT new generation
|
Termék neve
|
ComPacT NSX DC new generation
|
Készülék rövid neve
|
NSX630S DC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3d
|
[In] névleges áram
|
500 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
75 V DC
|
Hálózat típusa
|
DC
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu -24...220 V DC 1 s megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -250 V DC 1 s megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -500 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -75 V DC 3 pólus sorbakötve megfelel IEC 60947-2
|
Performance level
|
S 100 kA 500 V DC
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-DC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
LI
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Circuit breaker mounting mode
|
Rögzített, 2 TL között
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
750 V DC megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA -24...220 V DC megfelel IEC 60947-2
100 kA -250 V DC megfelel IEC 60947-2
100 kA -500 V DC megfelel IEC 60947-2
100 kA -75 V DC megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
5000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
2000 ciklus -75 V In/2 (1 pólus)
1000 ciklus -75 V izzólámpa
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Szerelési pozíció
|
Vízszintes és függőleges
Flat on the back
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozótüske
|
45 mm
|
Védelem típusa
|
L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
|
Kioldó egység névleges értékek
|
500 A -40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Rögzített
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Állítható
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
2.5...5 x In
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
6 csatlakozónyílás(ok)
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Nettó súly
|
8,0 kg
|