|
|
|
CA2SK20P7
Segédkapcsoló 230V AC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys D
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ellenőrzőállomás
|
Készülék rövid neve
|
CA2SKE
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Vezérlő áramkör
|
Felhasználási kategória
|
DC-14
AC-15: B300
|
Pólus érintkező összetétel
|
2 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A (at 55 °C)
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gL conforming to VDE 0660-102
10 A gL conforming to IEC 60947-1
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-1
690 V megfelel VDE 0113
690 V megfelel BS 5424
690 V megfelel UL 508-CM
690 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…6 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,5…6 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,35…6 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,35…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,35…2,5 mm²rugalmas nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m - mellett csavaros csatlakozás Pozidriv 1.
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Kidobás: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc (at <50 °C)
|
Üzemidő
|
6...8 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
7...14 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
1200 cikl/óra
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
16 VA (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
4,2 VA (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
1,4 W
|
Magasság
|
56 mm
|
Szélesség
|
27 mm
|
Mélység
|
55,5 mm
|
Nettó súly
|
0,132 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
cULus 508
EAC
CE
UKR
|
IP védettségi szint
|
IP2X
|
Védőkezelés
|
TC/TH megfelel IEC 60068-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…70 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,500 cm
|
1. csomag súlya
|
125,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,137 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1280
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
172,384 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|