Felhasználási kategória
|
AC-15: B300
DC-14
AC-15
|
Pólus érintkező összetétel
|
3 NO + 2 NC
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
48 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
140 A AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 A DC megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gG conforming to IEC 60947-5-1/1991
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
600 V UL-Aex tanúsítva
600 V CSA-Ex tanúsítva
690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós típusú kapcsok 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Rugós típusú kapcsok 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Rugós típusú kapcsok 1 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
Rugós típusú kapcsok 2 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C működési AC 50/60 Hz
|
Üzemidő
|
12...22 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
4...12 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
4...19 ms tekercs feszültség alá helyezés és NC nyitás
6...17 ms tekercs áramtalanítás és NC zárás
|
Mechanikai tartósság
|
30 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
180 cikl/perc
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
70 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések kábelér – kábelér: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések vezérlőrelé nyitva: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések kábelér – kábelér: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések vezérlőrelé nyitva: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
|
Magasság
|
99 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
84 mm
|
Nettó súly
|
0,58 kg
|