Schneider-Electric
 
CAD32FE7 picture- Schneider-electric
CAD32FE7
Segédkapcsoló 115V AC, 50/60Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termék neve TeSys CAK
Termék vagy alkatrész típusa Ellenőrzőállomás
Készülék rövid neve CAE
Mágneskapcsoló alkalmazás Vezérlő áramkör
Kiegészítő jellemzők
Felhasználási kategória AC-15
AC-15: B300
DC-14
Pólus érintkező összetétel 3 NO + 2 NC
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 115 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 A DC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG conforming to IEC 60947-5-1/1991
Ui névleges szigetelési feszültség 600 V UL-Aex tanúsítva
600 V CSA-Ex tanúsítva
690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Meghúzási nyomaték 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C működési AC 50/60 Hz
Üzemidő 12...22 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
4...12 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
4...19 ms tekercs feszültség alá helyezés és NC nyitás
6...17 ms tekercs áramtalanítás és NC zárás
Mechanikai tartósság 30 Mciklus
Üzemelési ráta 180 cikl/perc
Bekapcsolási túláram VA-ban 70 VA 50 Hz (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 8 VA 50 Hz (at 20 °C)
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések kábelér – kábelér: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések vezérlőrelé nyitva: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések kábelér – kábelér: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések vezérlőrelé nyitva: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Magasság 77 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 84 mm
Nettó súly 0,58 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
GB/T 14048.5
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
JIS C 4520
Terméktanúsítványok CB
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
IP védettségi szint IP2X előlap megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 8,100 cm
1.csomag hossza 9,500 cm
1. csomag súlya 358,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,500 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 132,155 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months