Felhasználási kategória
|
AC-15
AC-15: B300
|
Pólus érintkező összetétel
|
4 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 690 V AC
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
220 V AC 50 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A (at 40 °C)
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
140 A -6 V AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gG at 6 V conforming to IEC 60947-5-1/1991
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
|
Recommended tightening torque
|
1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz
Kidobás: 0,3...0,6 Uc
|
Üzemidő
|
12...22 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
6...17 ms tekercsek feszültségmentesítése és az NO zárása
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
180 cikl/perc
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
70 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések kábelér – kábelér: 7 Gn for 11 ms
Ütések vezérlőrelé nyitva: 10 Gn for 11 ms
Rezgések kábelér – kábelér: 1,5 kV
Rezgések vezérlőrelé nyitva: 3 Gn, 5...300 Hz
|
Magasság
|
74 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
80 mm
|
Nettó súly
|
0,28 kg
|