|
|
|
CCT15232
ACTI9 MINs lépcsőházi időrelé, 0.5-20 perc
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 MIN
|
Készülék rövid neve
|
MINt
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csendes irányváltó mágneskapcsoló
|
Termék kompatibilitása
|
Mechanikai kompatibilitás fésűsínekkel
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Terhelés típusa
|
230 V AC halogén lámpa 2300 W
230 V AC izzólámpa 2300 W
Fénycső 9 x elektronikus 7 W
Kettős rögzítésű fénycsőHagyományos ballaszt 2300 VA
Fénycsőelektronikus 300 VA
Nem korrigált fluoreszkáló csőHagyományos ballaszt 2300 VA
Sorosan kompenzált fénycsőHagyományos ballaszt 2300 VA
Fénycső 7 x elektronikus 11 W
Fénycső 7 x elektronikus 15 W
Fénycső 7 x elektronikus 20 W
Fénycső 7 x elektronikus 23 W
Kompakt fénycsőHagyományos ballaszt 1500 VA
Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló csőHagyományos ballaszt 400 VA
|
Maximális teljesítmény [VA]
|
6 VA
|
Maximális kapcsolási áram
|
16 A - 230 V AC pf = 1
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
|
Időkésleltetés
|
0,5 – 20 perc között állítható
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések - <= 6 mm²
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Szélesség
|
18 mm
|
Magasság
|
89 mm
|
Mélység
|
66 mm
|
Nettó súly
|
75 g
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20 B
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
93,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
130
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
12,636 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|