|
|
|
CCT15260
Multi9 fali fényérzékelő szenzor
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Mureva
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Falra szerelhető fényérzékelő szenzor
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
52,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
2. csomag hossza
|
19,0 cm
|
2. csomag súlya
|
594,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,051 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|