|
|
|
CCT15442
ACTI9 IHP 2C e (24/7) programozható időkapcsoló
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 IHP
|
Készülék rövid neve
|
IHP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Programozható vevő
|
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Csatornák száma
|
2
|
Nyelv
|
Angol
Orosz
Ukrán
Lett
Olasz
Észt
Bolgár
Görög
Szlovén
Szerb
Horvát
Magyar
Lengyel
Román
Cseh
Szlovák
Török
Hebrew
|
Kiegészítő jellemzők
Terhelés típusa
|
Izzólámpa: 2600 W
Halogén lámpa: 2600 W
Nem korrigált fluoreszkáló cső: 2600 VA
Serial-compensated fluorescent tube: 2600 VA
Párhuzamosan kompenzált fénycső: 400 VA (48 µF)
Kompakt fénycső: 400 W
< 2 W LED lámpa: 25 W
> 2 W LED lámpa: 200 W
|
Teljesítményigény W-ben
|
0,5 W standby
|
Maximális kapcsolási áram
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Kimenet típusa
|
Szárazkontaktus
|
Pontosság
|
+/- 0,25 s / nap 25 °C
|
Contacts type
|
C/O
|
Ciklusidő
|
24 óra + 7 nap
|
A kapcsolások maximális száma
|
56
|
Minimális idő intervallum
|
1 perc
|
A funkció elérhető
|
Akár 6 számjegyű kódszám
Vízszintesen irányítható
Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN)
On/off permanent switching
Kézi vagy automatikus alaphelyzetbe hozás
Vizes kijelzővel való működés
Switching, toggling, dimming (single/dual-surface)
|
Vezérlőgomb típusa
|
4 push-buttons
|
Tartalék idő
|
10 év időtartam és programtakarékos
|
Beállítás típusa
|
Heti programozású
|
Csatlakozás típusa
|
2 x 0,5…2,5 mm² csavaros bekötések tömör vagy rugalmas hüvellyel
1 x 2,5 mm² csavaros bekötések szilárd sodrott
|
Szerelési támogatás
|
TH35 DIN sín megfelel EN 60721-3-3
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
92,6 mm
|
Mélység
|
66,7 mm
|
Nettó súly
|
130 g
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültség kategória
|
I. osztály
|
Funkció
|
Egyik sem
|
Ünnepi távollét
|
Igen
|
Átkapcsolási idő
|
Automatikus
|
Frissítve
|
Egyik sem
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60730-2-7:2010
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…55 °C
|
Ambient air temp for storage/transportation
|
-30…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
90 %, nem kondenzálódó RH
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,3 cm
|
1. csomag súlya
|
172,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,395 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|